17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-9456-01

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。
・温度過昇防止機能付きです。

ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットプレート
ヒーター容量(W)
548
電源
100V
その他
-
詳細タイプ
-
サイズ(mm)
198X277X112
プレートサイズ(mm)
127X178
商品名
デジタルホットプレート PC-400D
メーカー型番
PC-400D(6797モデル)
JANコード
4560111744058
重量(g)
2700
最高温度(℃)
450

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト