17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルバス 定温

通常単価(税別)
127,000
税込単価
139,700
通常出荷日:45日目

【特長】・BO400は水槽内部にヒーターがありませんので、水槽部が取り外せて清掃・オイルの交換が容易で...

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • 商品タイプ詳細
    オイルバス
  • 種類
    定温
  • 電源コード長 (m)
    2
  • 温度範囲 (℃)
    室温+10~180
  • 脚注
    外寸法は突起部を除く。
  • 表示方式
    デジタル表示

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-1986-13
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-1986-13の仕様・寸法情報

電源
100V
外寸法(mm)
310×360×230
内寸法(mm)
φ250×150
型番
BO601
内容積(L)
7
商品タイプ詳細
オイルバス
種類
定温
メーカー商品名
オイルバス BO601
重量(g)
8000
電源コード長(m)
2
温度範囲(℃)
室温+10~180
電源詳細
AC100V 50/60Hz 10A
特長
ドレイン栓付きですので、液抜きが容易です。キャリブレーションオフセット機能・キーロック機能を標準装備しています。
脚注
外寸法は突起部を除く。
表示方式
デジタル表示
内容量
1セット(本体・スノコ)

絞り込み条件

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 型番

  • 内容積(L)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-1986-13

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

型番

内容積(L)

メーカー商品名

重量

(g)

電源詳細

特長

内容量

最小発注数量
310×360×230
φ250×150
BO601
7
オイルバス BO601
8000
AC100V 50/60Hz 10A
ドレイン栓付きですので、液抜きが容易です。キャリブレーションオフセット機能・キーロック機能を標準装備しています。
1セット(本体・スノコ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,000
( 139,700 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BO400は水槽内部にヒーターがありませんので、水槽部が取り外せて清掃・オイルの交換が容易です。
・BO601はドレンコック付きですので、液抜きが容易です。
・BO601はキャリブレーションオフセット機能・キーロック機能を標準装備しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルバス 定温の型番2-1986-13のページです。 型番2-1986-13に関する仕様情報を記載しております。
オイルバス 定温のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルバス 定温
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525
ECウォーターバススターラー
Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)
ECウォーターバス 角型
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格127,000301,66963,000 -80,96480,9645,600
通常出荷日45日目1日目1日目2日目6日目1日目
電源100V100V100V100V100V-
商品タイプ詳細オイルバス恒温水槽シェイキングバス--恒温水槽
種類定温低温定温--定温
電源コード長(m)2-2・3Pプラグ---
温度範囲(℃)室温+10~1800~+50----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト