ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

通常単価(税別)
301,669
税込単価
331,836
通常出荷日:1日目

エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優...

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    525×395×水槽370・配電箱115
  • 内寸法 (mm)
    480×350×150
  • 型番
    T-22LA
  • 内容積(L)
    20
  • 有効内寸法 (mm)
    405×350×150
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • 種類
    低温
  • メーカー商品名
    卓上型低温恒温水槽 T-22LA
  • 重量 (g)
    約30000
  • 材質
    内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装
  • 温度範囲 (℃)
    0~+50
  • 温度精度 (℃)
    ±0.1
  • 安全装置
    漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 8.5A
  • 特長
    保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
  • 撹拌機
    噴流撹拌方式
  • 冷凍機
    空冷式130W HFC-134a
  • 内容量
    1台

型番:

1-840-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-840-01の仕様・寸法情報

電源
100V
外寸法(mm)
525×395×水槽370・配電箱115
内寸法(mm)
480×350×150
型番
T-22LA
内容積(L)
20
有効内寸法(mm)
405×350×150
商品タイプ詳細
恒温水槽
種類
低温
メーカー商品名
卓上型低温恒温水槽 T-22LA
重量(g)
約30000
材質
内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装
温度範囲(℃)
0~+50
温度精度(℃)
±0.1
安全装置
漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止
電源詳細
AC100V 50/60Hz 8.5A
特長
保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
撹拌機
噴流撹拌方式
冷凍機
空冷式130W HFC-134a
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-840-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,669
( 331,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

エコノミータイプの低温恒温水槽。
保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。
温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。
噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525の型番1-840-01のページです。 型番1-840-01に関する仕様情報を記載しております。
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525
ECウォーターバススターラー
卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)
Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格301,66963,000 -98,00086,286106,50087,389
通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目3日目
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115240×280×220220×424×335H(付属水槽セット時)200X190X85H(有効寸法)200X190X85H(有効寸法)92×342×230H±5
内寸法(mm)480×350×150φ208×123----
型番T-22LA-----
内容積(L)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング