17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ECウォーターバス 角型

通常単価(税別)
5,600
税込単価
6,160
通常出荷日:1日目

【特長】・制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • 種類
    定温
  • 特長
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

型番:

1-4596-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4596-12の仕様・寸法情報

電源
-
内寸法(mm)
□184×33mm
仕様
-
JANコード
4560111725378
型番
スノコ(角型)
商品タイプ詳細
恒温水槽
種類
定温
メーカー商品名
ECウォーターバス角型スノコ
重量(g)
-
材質
-
温度範囲(℃)
-
温度センサー
-
安全装置
-
電源詳細
-
温度表示精度
-
特長
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
タイマー(設定範囲)
-
内容量
1個

絞り込み条件

  • 電源

  • 内寸法(mm)

  • 仕様

  • JANコード

  • 型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4596-121-4596-12

電源

内寸法

(mm)

仕様

JANコード

型番

メーカー商品名

重量

(g)

材質

温度範囲

(℃)

温度センサー

安全装置

電源詳細

温度表示精度

タイマー(設定範囲)

内容量

最小発注数量
-
□184×33mm
-
4560111725378
スノコ(角型)
ECウォーターバス角型スノコ
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECウォーターバス 角型の型番1-4596-12のページです。 型番1-4596-12に関する仕様情報を記載しております。
ECウォーターバス 角型のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ビーカーに入れた薬品の加熱に使用
4
満足度:4.0
ビーカーに入れた薬品を温めるために使用しています。購入当初は、ガラス棒温度計でウォーターバスに張った水の温度を測っていま...もっと読む
0人が参考にしています。
化学実験での温浴バス
4
満足度:4.0
化学実験でフラスコを水浴で加温する際に使用。 温度設定をデジタルで設定できるので、操作しやすいです。 バス本体に持ち手が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECウォーターバス 角型
ECウォーターバス 丸型
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525
ECウォーターバススターラー
縦型ウォーターバス
ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,6004,200301,66963,000 -16,878 -72,520 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ詳細恒温水槽恒温水槽恒温水槽シェイキングバス-恒温水槽
種類定温定温低温定温-定温
特長制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂®)製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング