17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁T型ハンドル

通常単価(税別)
5,839
税込単価
6,423
通常出荷日:1日目

【仕様】・グリップはEN60900規格に準じて製造されています。・金属部分材質:クロムバナジウム鋼

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    200
  • 適用規格
    欧州規格EN60900
  • ハンドル幅 (mm)
    140
  • 特長 (mm)
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼

型番:

E41238
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E41238の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
適用規格
欧州規格EN60900
ハンドル幅(mm)
140
差込角(インチ)
3/8
特長(mm)
金属部分材質:クロムバナジウム鋼
JANコード
4545301067568

絞り込み条件

  • 差込角(インチ)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E41238

差込角

(インチ)

JANコード

最小発注数量
3/8
4545301067568
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,839
( 6,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
・金属部分材質:クロムバナジウム鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁T型ハンドルの型番E41238のページです。 型番E41238に関する仕様情報を記載しております。
絶縁T型ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁T型ハンドル
絶縁トルクレンチ E43138
絶縁工具 T型ハンドル 3/8
絶縁L型六角棒レンチ
絶縁T型レンチ
絶縁T型六角棒レンチ
メーカーシグネットシグネットTECH-EVシグネットクニペックストラスコ中山
通常価格5,83944,722 -2,9552,0005,2073,544
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目3日目4日目
全長(mm)200288220--215
適用規格欧州規格EN60900欧州規格EN60900IEC60900欧州規格EN60900無し-
ハンドル幅(mm)140-----
特長(mm)金属部分材質:クロムバナジウム鋼プリセット型,校正不可-金属部分材質:クロムバナジウム鋼--

レンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング