17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールトロリー T28-1XUT

通常単価(税別)
30,000
税込単価
33,000
通常出荷日:5日目

移動が楽なツールトロリー。【特長】・引出しはボールベアリングレール採用で、出し入れもスムーズ。・パイプ...

詳細を確認

    型番:

    T28-1XUT
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T28-1XUTの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    外寸(mm)
    720×410×853
    引出し内寸法(mm)
    W570×D275×H65
    カラー
    レッド
    JANコード
    4712818982763
    重量(kg)
    27
    付属品
    マグネットツールホルダー
    仕様
    お客様組立品
    セット内容
    -
    補足
    表示寸法は、パイプハンドル、サイドトレイを除いた寸法です。

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 外寸(mm)

    • 引出し内寸法(mm)

    • カラー

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T28-1XUT

    商品タイプ

    外寸

    (mm)

    引出し内寸法

    (mm)

    カラー

    JANコード

    重量

    (kg)

    付属品

    仕様

    セット内容

    補足

    最小発注数量
    本体
    720×410×853
    W570×D275×H65
    レッド
    4712818982763
    27
    マグネットツールホルダー
    お客様組立品
    -
    表示寸法は、パイプハンドル、サイドトレイを除いた寸法です。
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,000
    ( 33,000 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    移動が楽なツールトロリー。
    【特長】
    ・引出しはボールベアリングレール採用で、出し入れもスムーズ。
    ・パイプハンドル付きで、移動も楽に行える。
    ・マグネットツールホルダー付き。
    ・サイドトレイはスプレー缶などを収納可能。
    【仕様】
    ・寸法:W720×D410×H853mm(ハンドル・サイドトレイ除く)
    ・キャスター:径4インチ、自在×2、固定×2

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ツールトロリー T28-1XUTの型番T28-1XUTのページです。 型番T28-1XUTに関する仕様情報を記載しております。
    ツールトロリー T28-1XUTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qツールトロリーは完成品の状態で納品されますか?
    A
    お客様組み立て品です。説明書が同封されており簡単に組み立てられます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツールトロリー T28-1XUT
    ワゴン(4段1引出し)
    ワゴン(1段2引出し)
    ツールチェスト(3段式) T-533BK
    ツールワゴン
    ワゴン(3段1引出し) SKX2613
    メーカーシグネットKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トラスコ中山E-ValueKTC(京都機械工具)
    通常価格30,00045,77263,54220,54918,62831,566
    通常出荷日5日目1日目9日目1日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング