17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フリーレンチ S-114 S-114

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フリーレンチ S-114

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-114

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます!
・角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
・締める・ゆるめるは工具の裏面を使います

指定中の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分
単品
使用範囲(mm)
9~22
材質:ヘッド部
鍛造製
材質:シャフト部
炭素工具鋼(完全焼入れ)
表面処理
クロームメッキ
商品サイズ
230×30×10
重量(g)
145

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト