17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

どぶ太郎君 2043370

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

どぶ太郎君

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2043370

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・力学から生まれた側溝のふた吊上げツールです。
・持ち上げる、入れる、寄せる、立ったままの姿勢で側溝のふたをラクラク移動できる。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
吊り対荷重(Kg)
55
使用範囲(ふたサイズ)(cm)
33/40/50/60
内容
本体/ハンドル2本/サイズ調整用スパナ2本
重量(g)
3500
商品サイズ(mm)
625×105×90

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト