17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無水エタノールP 500ml KPH-ETHA-001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無水エタノールP 500ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KPH-ETHA-001

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品は4987286416908です。仕様の違いをご確認ください。

器具・物品の殺菌消毒に使用。
【特長】
・エタノール(C2H6O)99.5vol%以上を含有する
・無色澄明の液である
【用途】
・ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として使用可能
・エタノール濃度が高いので、冷蔵庫や換気扇まわりの清掃に最適
・冷蔵庫、照明器具、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁等の汚れに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
間口(mm)
74
奥行(mm)
74
高さ(mm)
184
無色
JANコード
4987286407616
材質
エタノール
内容量
1本(500ml)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト