17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ペンチセット 47161 47161

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

圧着ペンチセット 47161

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

47161

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ダイス交換式圧着ペンチセット。
【特長】
・端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現
・高剛性で精度抜群の交換式ダイス
・効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチ
・作業性と安定性に優れる
・ロック機構付き
【用途】
・圧着可能サイズ(絶縁端子):0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm2
・圧着可能サイズ(裸端子用):1.5/2.5/6.0/10mm2
・圧着可能サイズ(オープンバレル端子用):0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm2
・圧着可能サイズ(絶縁エンドスリーブ(小)用):0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0mm2
・圧着可能サイズ(絶縁エンドスリーブ(大)用):6.0/10/16mm2

ご注意

  • 単品での販売は致しておりません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4712818944730
セット内容
圧着ペンチ(ダイス交換式)・ダイズ5個(絶縁端子・裸端子オープンバレル端子・絶縁エンドスリープ大・小用)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト