17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁スパナ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

絶縁スパナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E40206

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
・金属部分材質:クロムバナジウム鋼

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スパナ
二面幅寸法(mm)
6
全長(mm)
89.5
厚み(mm)
7
ヘッド幅(mm)
21.8
JANコード
4545301067230
仕様
金属部分材質:クロムバナジウム鋼。
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト