ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スタビーラチェットドライバー 52380

通常単価(税別)
1,550
税込単価
1,705
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ギア数60山で滑らかに回転し、作業性抜群・滑りにくく、力の入るエラストマー樹脂を使用・市販の...

詳細を確認

型番:

52380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

52380の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
72
単品/セット
単品
マグネット
なし
商品タイプ
製品本体
JANコード
4712818986020
差込角(mm)
6.35HEX
-
-

型番リスト

表示件数
型番
52380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数60山で滑らかに回転し、作業性抜群
・滑りにくく、力の入るエラストマー樹脂を使用
・市販の対辺6.35mm六角軸ビットの使用が可能
【用途】
・狭いスペースでの作業に最適

商品情報

スタビーラチェットドライバー 52380の仕様

  • ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)
スタビーラチェットドライバー 52380:関連画像

スタビーラチェットドライバー 52380の外観

品番 全長(mm) 差込角(HEX) ギア数
52380 72(30mmビット装着時) 6.35 60

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビーラチェットドライバー 52380の型番52380のページです。 型番52380に関する仕様情報を記載しております。
スタビーラチェットドライバー 52380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビーラチェットドライバー 52380
2ポジションラチェットドライバー SRD-670
ラチェットスタビー DR-03
ラチェットドライバー 16本組
ラチェットドライヴプラス DZ-51
ラチェットドライバー 4本組
メーカーシグネットSK-11エンジニアベッセルエンジニアベッセル
通常価格1,5503,8541,8332,8013,1451,945
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目1日目4日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)64 / 64.5 / 665.56
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム金属ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)722089517781177
単品/セット単品セット単品セット単品セット
よく一緒に購入される商品

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング