ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

バルブスプリングコンプレッサー 46858

通常単価(税別)
9,727
税込単価
10,700
通常出荷日:6日目

デュアルアクションで1度クランプ幅を決めると連続作業が可能です。

型番:

46858
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46858の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口奥行(mm)
165
口幅(mm)
55~175
JANコード
4712818944556
仕様
付属アダプター径:内径φ16.8mm×外径φ25.4mm、内径φ20mm×外径φ30mm
特長
エンジンのバルブ系の脱着用の特殊工具です。

型番リスト

表示件数
型番
46858
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,727
( 10,700 )
6日目

詳細情報

基本情報

デュアルアクションで1度クランプ幅を決めると連続作業が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブスプリングコンプレッサー 46858の型番46858のページです。 型番46858に関する仕様情報を記載しております。
バルブスプリングコンプレッサー 46858のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブスプリングコンプレッサー 46858
ロッキングクランプ 125-9
テーブルクランプ
シートメタルクランプ 128
スイベルクランプ 234
クランプ STB-M型
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットベッセイ
通常価格9,7274,0476,9044,5718,36349,403 -
通常出荷日6日目2日目3日目6日目6日目8日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口奥行(mm)16530802334-
口幅(mm)55~175-----
JANコード4712818944556454530100798445453010082574545301008059--
仕様付属アダプター径:内径φ16.8mm×外径φ25.4mm、内径φ20mm×外径φ30mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング