ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テーブルクランプ

通常単価(税別)
6,904
税込単価
7,594
通常出荷日:3日目

【特長】・ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます・スイーベルパッド付きで...

詳細を確認

型番:

222-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

222-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
0~100
口奥行(mm)
80
全長(mm)
300
質量(g)
880
JANコード
4545301008257
口の開き(mm)
0~100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
222-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,904
( 7,594 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます
・スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルクランプの型番222-12のページです。 型番222-12に関する仕様情報を記載しております。
テーブルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルクランプ
ロッキングクランプ 125-9
シートメタルクランプ 128
深型Cクランプ 25mm×95mm
C型グリッププライヤー(据置き型)
深型Cクランプ 100mm×145mm
メーカーシグネットシグネットシグネットTAKAGIGRIP-ONTAKAGI
通常価格6,9044,0474,5715977,0631,251
通常出荷日3日目2日目6日目2日目1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大口開き(mm)0~1000~600~45約25100約100
口奥行(mm)803023---
全長(mm)300200200---
質量(g)880690520---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング