17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

寝板

通常単価(税別)
9,5868,999
税込単価
10,5459,899
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・鮮やかなブルーのスタンダードクリーパー。・ヘッド部の角度は3段階に調節できる。

詳細を確認

型番:

88107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長(mm)全幅(mm)全高(mm)耐荷重(kg)
881071,030430115150
88124専用キャスター1ケ

88107の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
1030
幅(mm)
430
高さ(mm)
115
質量(g)
6300
JANコード
4545301036076
仕様
耐荷重:150kg
特長
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
88107

全長

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

仕様

特長

最小発注数量
1030
430
115
6300
4545301036076
耐荷重:150kg
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5868,999
( 9,899 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかなブルーのスタンダードクリーパー。
・ヘッド部の角度は3段階に調節できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寝板の型番88107のページです。 型番88107に関する仕様情報を記載しております。
寝板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
寝板
No.970 メガドラクリップリムーバー CRX120
ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8
3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26
3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10
ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40
メーカーシグネットベッセルエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,5861,29016,47212,28910,8287,130
通常出荷日2日目1日目5日目3日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール内装関連汎用ツールエンジン関連汎用ツール汎用ツール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング