17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハブスライドハンマーセット 47055 47055

ハブスライドハンマーセット 47055

通常単価(税別)
10,680
税込単価
11,748
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ドライブシャフト・ドラムカバー・ハブの抜き取りに・固定したシャフト等の抜き取りに

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • JANコード
    4712818945034
  • 仕様
    ハンマー重量:4.3kg、長さ:70cm

型番:

47055
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47055の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
JANコード
4712818945034
仕様
ハンマー重量:4.3kg、長さ:70cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
47055
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,680
( 11,748 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライブシャフト・ドラムカバー・ハブの抜き取りに
・固定したシャフト等の抜き取りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハブスライドハンマーセット 47055の型番47055のページです。 型番47055に関する仕様情報を記載しております。
ハブスライドハンマーセット 47055のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハブスライドハンマーセット 47055
ボールジョイントプーラー 47320
アルミジャッキ
ブレーキブリーダー 47362
タイヤレバー 400MM
ターミナルツール 47430
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格10,6806,30024,35322,9132,5873,945
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ汎用ツールタイヤ関連汎用ツールブレーキ関連タイヤ関連汎用ツール
JANコード471281894503447128189448224712818949612471281894490747128189971494712818944983
仕様ハンマー重量:4.3kg、長さ:70cm口開幅:15~55mm、爪幅:15mm、爪奥行:25mm受け皿:99φmm容量:2L--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング