17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ターミナルツール 47430 47430

ターミナルツール 47430

通常単価(税別)
3,945
税込単価
4,340
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

接続用コネクターから端子を外す際に使用する専用工具です。

  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • JANコード
    4712818944983
  • 特長
    サイズの合う形状をコネクターに差し込んで使用します。

型番:

47430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47430の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
JANコード
4712818944983
特長
サイズの合う形状をコネクターに差し込んで使用します。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
47430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,945
( 4,340 )
2日目

詳細情報

基本情報

接続用コネクターから端子を外す際に使用する専用工具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターミナルツール 47430の型番47430のページです。 型番47430に関する仕様情報を記載しております。
ターミナルツール 47430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナルツール 47430
ボールジョイントプーラー 47320
ブレーキブリーダー 47362
タイヤレバー 400MM
ハブスライドハンマーセット 47055
アルミジャッキ
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格3,9456,30022,9132,58710,68024,353
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ汎用ツールタイヤ関連ブレーキ関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツール
JANコード471281894498347128189448224712818944907471281899714947128189450344712818949612
特長サイズの合う形状をコネクターに差し込んで使用します。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング