ツール用品技術窓口

確定しました

ひし形35°・ポジ・穴付き VBMT

通常単価(税別)
1,279
税込単価
1,407
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・利用可能コーナー数:2・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・加...

詳細を確認

型番:

VBMT160404VF-PR930
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VBMT160404VF-PR930の仕様・寸法情報

形状
V(35°ひし形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
超硬
逃げ角
ポジ5°(B)
勝手
なし
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
軽断続
切れ刃長
16
厚さ
04(4.76)
溝・穴
T(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
PR930
ブレーカ記号
VF
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VBMT160404VF-PR930

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

逃げ角

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
PR930
VF
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279
( 1,407 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひし形35°・ポジ・穴付き VBMTの型番VBMT160404VF-PR930のページです。 型番VBMT160404VF-PR930に関する仕様情報を記載しております。
ひし形35°・ポジ・穴付き VBMTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひし形35°・ポジ・穴付き VBMT
京セラ・PCD・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・VBMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・VBMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・VBMT-GP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VBMT-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,27913,613 -648 -822 -690 -4,317 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目〜2日目〜2日目〜2日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数212221

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング