17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

DCGT-J・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9661,733
税込単価
1,0631,906
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・利用可能コーナー数:2・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

逃げ角

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

JANコード

トラスココード

質量(g)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.1
サーメット
ポジ7°(C)
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
PV710
J
4960664781232
827-6401
1.960
14
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.1
超硬
ポジ7°(C)
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
KW10
J
4960664173105
545-9427
4.580
14
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.1
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
PR930
J
-
-
-
14
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
PR930
J
-
-
-
14
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
TN60
J
4960664172399
545-9796
4.000
14
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
TN610
J
4960664786923
827-6412
2.000
14
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
KW10
J
4960664173129
545-9826
4.860
14
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
PR930
J
4960664184316
155-0616
4.580
14
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
TN60
J
-
-
-
14
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
TN610
J
4960664786930
827-6416
2.000
14
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
KW10
J
-
-
-
14
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
PR930
J
4960664184323
546-0051
5.000
14
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
PV710
J
4960664781270
827-6420
1.960
14
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
TN60
J
-
-
-
14
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
TN610
J
4960664786947
827-6421
2.000
14
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
KW10
J
4960664173143
546-0085
4.580
14
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
PR930
J
4960664184323
546-0051
5.000
14
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
PV710
J
4960664781287
827-6423
1.960
14
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
TN60
J
4960664172429
140-3222
3.300
14
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
G
なし
TN610
J
4960664786954
827-6424
2.000
14
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,666
( 1,833 )
4日目
1,451
( 1,596 )
2日目
1,733
( 1,906 )
2日目
1,733
( 1,906 )
2日目
966
( 1,063 )
2日目
1,540
( 1,694 )
4日目
1,451
( 1,596 )
2日目
1,733
( 1,906 )
2日目
1,228
( 1,351 )
2日目
1,540
( 1,694 )
4日目
1,451
( 1,596 )
2日目
1,733
( 1,906 )
2日目
1,666
( 1,833 )
4日目
1,228
( 1,351 )
2日目
1,540
( 1,694 )
4日目
1,451
( 1,596 )
2日目
1,733
( 1,906 )
2日目
1,666
( 1,833 )
4日目
1,228
( 1,351 )
2日目
1,540
( 1,694 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCGT-J・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCGT-J・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・DCGT-J(シャープエッジ)・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
DCET-J・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・DCGT-J(ホーニングあり)・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCET-J・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格966-888 -996 -1,307 -1,105 -1,094 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目2日目〜
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
利用可能コーナー数222222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング