17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

六角形80°・ネガ・穴付き WNMG○○PS 「中~荒」

通常単価(税別)
540600
税込単価
594660
通常出荷日:4日目

【仕様】・形状:W(六角形)・利用可能コーナー数:6・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

材種記号

最小発注数量
0.4
PVDコーティング
PV720
10個
0.4
ノンコート
TN620
10個
0.8
PVDコーティング
PV720
10個
0.8
ノンコート
TN620
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
4日目
540
( 594 )
4日目
600
( 660 )
4日目
540
( 594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・利用可能コーナー数:6
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角形80°・ネガ・穴付き WNMG○○PS 「中~荒」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角形80°・ネガ・穴付き WNMG○○PS 「中~荒」
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・WNMG-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-SF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-CM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラミスミ三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格540-360670 -736 -740 -790 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜1日目〜1日目〜
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)
被削材P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)M(ステンレス鋼)S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼)-
用途中~粗切削中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ切削中切削
材種(母材)サーメット超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング