17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラックスチッパ YFCシリーズ

通常単価(税別)
15,709
税込単価
17,280
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途は鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 打撃数 (Hz)
    90
  • 空気消費量(最大) (Nm³/min)
    0.14
  • ピストン径 (mm)
    20
  • ストローク (mm)
    16
  • 外径(最大) (mm)
    36
  • 推奨ホース径 (mm)
    6.3
  • ホース口金ネジ寸法
    RC-1/4
  • 標準付属品
    カプラプラグNL-22PM

型番:

YFC-1L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ハンドル方式打撃数
(Hz)
ピストン径
(mm)
ストローク
(mm)
全長
(mm)
外径
(最大)
(mm)
質量
(kg)
空気消費量
(最大)
(N・m3/min)
推奨ホース径
(mm)
ホース口金ネジ寸法
YFC-1Lレバー902016176360.80.146.3RC-1/4
YFC-1Fロックレバー
YFC-2Lレバー1820.99
YFC-2Fロックレバー

標準付属品:カプラプラグNL-22PM(タガネはついておりませんので別途購入ください)
タガネ差込口寸法:φ11×20(YFC-1)、φ12×25(YFC-2)

YFC-1Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
全長(mm)
176
ハンドル方式
レバー
打撃数(Hz)
90
空気消費量(最大)(Nm³/min)
0.14
ピストン径(mm)
20
ストローク(mm)
16
外径(最大)(mm)
36
推奨ホース径(mm)
6.3
ホース口金ネジ寸法
RC-1/4
質量(kg)
0.8
標準付属品
カプラプラグNL-22PM
特長
ピストンバブル/低空気消費量/タガネの差込口が8角(YFC-1)
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • ハンドル方式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
YFC-1L

全長

(mm)

ハンドル方式

質量

(kg)

特長

最小発注数量
176
レバー
0.8
ピストンバブル/低空気消費量/タガネの差込口が8角(YFC-1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,709
( 17,280 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途は鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに使用され好評を得ています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
【特長】
・高い打撃数を維持し容易なタガネ・ニードル交換を可能としました。
・小型コンプレッサーでの使用が可能です。
・タガネの方向を4角より自由に設定可能です。(YFC-1)
・タガネをワンタッチで交換できます。(YFC-2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスチッパ YFCシリーズの型番YFC-1Lのページです。 型番YFC-1Lに関する仕様情報を記載しております。
フラックスチッパ YFCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラックスチッパ YFCシリーズ
フラックスチッパ F-20
フラックスチッパ F-25
フラックスチッパ(石材彫刻機)
フラックスチッパ F-20F
フラットチゼル PA9192
メーカー吉田工作所ヨコタ工業ヨコタ工業不二空機ヨコタ工業アネスト岩田キャンベル(DIY)
通常価格15,70915,49923,73018,156 -15,8841,600
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目1日目4日目在庫品1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーその他関連品
打撃数(Hz)90-----
空気消費量(最大)(Nm³/min)0.14-----
ピストン径(mm)20-----
ストローク(mm)16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング