17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

通常単価(税別)
18,133
税込単価
19,946
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途は鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • 無負荷回転数 (rpm)
    30000
  • 空気消費量(最大) (Nm³/min)
    0.25
  • コレット寸法 (mm)
    3
  • 外径(最大) (mm)
    33
  • 推奨ホース径 (mm)
    6.3
  • ホース口金ネジ寸法
    RC1/4
  • 標準付属品
    カプラプラグNL-22PM、8Hexスパナ(2)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 排気方向

  • ハンドル方式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

排気方向

ハンドル方式

質量

(kg)

特長

最小発注数量
141
前方
ロール
0.31
コレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転するので作業者の疲労が軽減されます。
1個
141
側方
ロール
0.31
コレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転するので作業者の疲労が軽減されます。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,133
( 19,946 )
7日目
18,133
( 19,946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途は鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど幅広く使用され好評を得ています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
【特長】
・アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
・コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ
ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ
強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)
ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ
ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ
メーカー吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所吉田工作所
通常価格18,13315,716 -22,00519,51742,40122,309
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜11日目11日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
無負荷回転数(rpm)3000022000600002200012000-
空気消費量(最大)(Nm³/min)0.250.470.180.470.680.68
コレット寸法(mm)363-66
外径(最大)(mm)33371637--
よく一緒に購入される商品

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト