17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

通常単価(税別)
17,82056,133
税込単価
19,60261,746
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

耐環境性に優れたデジタル式マイクロメータです。【特長】・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮し...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • IP保護等級
    IP65(IEC60529)
  • 量子誤差
    ±1カウント含まず
  • 測定力 (N)
    5~10
  • 電源
    SR44×1
  • 電池寿命
    2.4年

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 関連画像4

外形図

単位:mm
ラチェットストップの場合
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 外形図1
MDC-125MX~300MX
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 外形図2
型番Labc
MDC-25MX06.5252.5
MDC-50MX257.332.5
MDC-75MX5010.147
MDC-100MX7511.560
MDC-225MX20016.81266.7
MDC-250MX225181395.5
MDC-275MX2501526.5
MDC-300MX275166

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 測定面を合致させ以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点確認をしてください。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になリます。
勢いが付きますとアンビル側を押し込み、精度に影響する場合があります。(写真1)
5. 出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。(図1)
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。(図2)
2. エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
3. スピンドルは外部からの衝撃等を受けないように注意してご使用ください。(写真2)
4. 長時間使用する際には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 測定面は0.2~2mm程度開き、クランプは解除して保管してください。(写真3)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルを防錆処理して、電池を取り外してください。
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

平行度

(μm)

最小発注数量
0~25
270
293-230-30
470-8181
テスト用電池、レンチ
±1
1
1個
25~50
330
293-231-30
470-8211
テスト用電池、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±1
1
1個
50~75
470
293-232-30
470-8245
テスト用電池、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±1
2
1個
75~100
625
293-233-30
470-8164
テスト用電池、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
±2
2
1個
200~225
1110
293-254-30
-
テスト用電池、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-200
±3
4
1個
225~250
1270
293-255-30
-
テスト用電池、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-225
±4
4
1個
250~275
1370
293-256-30
-
テスト用電池、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-250
±4
4
1個
275~300
1590
293-257-30
-
テスト用電池、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-275
±4
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,820
( 19,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,981
( 20,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,731
( 26,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,531
( 30,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,656
( 51,322 )
2日目
49,815
( 54,797 )
2日目
52,893
( 58,182 )
2日目
56,133
( 61,746 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐環境性に優れたデジタル式マイクロメータです。
【特長】
・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
・測定面は超硬合金チップ付。
・平均的な使用において約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MXのレビュー
4.5平均満足度:4.528件のレビュー
切削加工品の測定に
5
満足度:5.0
マシニングセンターでワークを掴んだまま、濡れた状態で測定したり パーツクリーナーで洗浄してそのまま測定したりかなりハード...もっと読む
4人が参考にしています。
試験軸の外形測定
5
満足度:5.0
試験軸の外形測定に使用しており、油を多用する環境であるためクーラントプルーフタイプのマイクロメータを購入しました。 スタ...もっと読む
3人が参考にしています。
部品の寸法測定
5
満足度:5.0
精密測定は信頼のミツトヨですね。さらに油や水を気にしないで使用できるタイプなので使いやすいです。クーラントプルーフだと軸...もっと読む
3人が参考にしています。
ワークの寸法測定
5
満足度:5.0
アナログかデジタルで迷っていました。 デジタルは初めて使ったのですが、非常に 使いやすく読み間違いもなくなりました。 思...もっと読む
3人が参考にしています。
測定
5
満足度:5.0
繰り返し精度もよく、ウォータープルーフなので機内測定も安心してできます。
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qお客様指定商品 :ミツトヨ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25MX 293-230-30 VONA型番お教え頂けますでしょうか。
A
ミツトヨ 293-230-30は、ミスミ型番MDC-25MXでご注文頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)
293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格17,820-17,820 -26,41554,27014,90414,904
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目26日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
校正証明書-
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング