17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

合格ゲージ P-925

通常単価(税別)
530
税込単価
583
通常出荷日:2日目

長さを確認しながらストリップとカットが可能な電設工具。【特長】・P-958 VVFストリッパー専用の補...

詳細を確認
  • 本体/関連品
    関連品
  • トラスココード
    775-7581
  • 取付可能製品
    P-958/957/956
  • 特長
    本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に時間を短縮して行うことができます。

型番:

P-925
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

長さを確認しながらストリップとカットができる

合格ゲージ P-925:関連画像

ストリップゲージ

合格ゲージ P-925:関連画像

カットゲージ

使用例

合格ゲージ P-925:関連画像

ストリップゲージ使用例
連用コンセントのストリップ長さに合わせて芯線被覆をストリップ。

合格ゲージ P-925:関連画像

カットゲージ使用例
コネクタに表記されている長さにしたがって芯線をカット。

P-925の仕様・寸法情報

本体/関連品
関連品
トラスココード
775-7581
取付可能製品
P-958/957/956
特長
本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に時間を短縮して行うことができます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-925
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
2日目

詳細情報

基本情報

長さを確認しながらストリップとカットが可能な電設工具。
【特長】
・P-958 VVFストリッパー専用の補助ツール。
・効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮可能。
【用途】
・取付可能製品:P-958/957/956。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合格ゲージ P-925の型番P-925のページです。 型番P-925に関する仕様情報を記載しております。
合格ゲージ P-925のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
電気工事士試験用として
4
満足度:4.0
電気工事士試験用として購入しました。 工具への装着も簡単で問題ないかと思います。
0人が参考にしています。
第二種電気工事士試験用に
3
満足度:3.0
良さそうでしたが、実際に使用すると邪魔で外してしまいました。普通に練習をして慣れれば、目分量で測った方が正確でした。
0人が参考にしています。
電気工事試験に
5
満足度:5.0
ホーザンのVVFストリッパー P-958などの専用ツール 被膜を切りながら図れるので時間短縮できます。
0人が参考にしています。
電工試験用
5
満足度:5.0
ワイヤストリッパには必需品と思います。P-958 VVFストリッパ本体にもゲージがついていますが、皮むきの際に直接測れた...もっと読む
0人が参考にしています。
Fケーブルのストリップに
3
満足度:3.0
差し込み式の器具だとストリップ長が重要になるので、慣れていない時は、便利。 慣れるまでの矯正用に。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QP-925合格ゲージはP-957 VVFストリッパーに使用できますか。
A
P-925合格ゲージは、P-958/P-957/P-956 VVFストリッパーに適合しますので使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合格ゲージ P-925
合格クリップ P-926
VVFストリッパー P-958
圧着工具 P-75
圧着工具 P-707
圧着工具 P-732
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格5307405,0586,2598,3575,782
通常出荷日2日目3日目3日目3日目2日目2日目
本体/関連品関連品関連品----
トラスココード775-7581810-7640775-7573322-0010436-2683120-4513
取付可能製品P-958/957/956-----
特長本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に時間を短縮して行うことができます。被覆の端を揃えることで、リングスリーブ圧着がきれいに仕上がります。芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早くきれいに圧着作業を行うことができます。VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です。●慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付●ストリップスケール付---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング