17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセット C01-0315

通常単価(税別)
6,800
税込単価
7,480
通常出荷日:1日目

【仕様】・サイズ:13×127mm、先端半径/0.8mm・材質:ETFE(ふっ素樹脂)・耐熱温度:15...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • ピンセット特徴
    その他
  • サイズ (mm)
    13X127
  • 材質
    ETFE(ふっ素樹脂)
  • メーカー商品名
    ピンセット C01-0315
  • メーカー型式
    C01-0315
  • 耐熱温度 (℃)
    150
  • 先端半径 (mm)
    0.8
  • 内容量
    1本

型番:

9-4032-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-4032-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
ピンセット特徴
その他
サイズ(mm)
13X127
材質
ETFE(ふっ素樹脂)
メーカー商品名
ピンセット C01-0315
メーカー型式
C01-0315
耐熱温度(℃)
150
先端半径(mm)
0.8
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
9-4032-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:13×127mm、先端半径/0.8mm
・材質:ETFE(ふっ素樹脂)
・耐熱温度:150℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット C01-0315の型番9-4032-01のページです。 型番9-4032-01に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット C01-0315のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエッチング用ピンセットですか?
A
C01-0315(9-4032-01)はエッチング用ピンセットです。エッチング用ピンセットは耐酸性が要求されます。(特に耐フッ酸性)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット C01-0315
ピンセット C20-0215・C20-06F12
トング C52 19X190mm
トング C30 9.6X152.4mm
特殊ピンセット 竹 BA
COPピンセット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,8006,314 -21,99618,8006203,342
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプピンセット-ピンセットピンセット--
ピンセット特徴その他-その他その他--
サイズ(mm)13X127-19X1909.6X152.4--
材質ETFE(ふっ素樹脂)-PFA(ふっ素樹脂)PFA(ふっ素樹脂)--
メーカー商品名ピンセット C01-0315-トング C52-0215トング C30-0215--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト