ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

鉄工用ドリル(シンニング付き) SDXJP9/10/11/12

通常単価(税別)
3,416
税込単価
3,758
通常出荷日:3日目

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルのブリスターパック包装品。【特長】・JIS規格に相当する標準...

詳細を確認

型番:

SDXJP10.2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDXJP10.2の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
10.2
溝長(mm)
98
全長(mm)
133
シャンク径・MT No
10.2
被削材
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
直径公差(mm)
-0.027~0
シンニング
X形
工具材質(詳細)
HSS
ねじれ角(°)
26~32
備考(°)
26~32
-
-

商品情報

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリル

鉄工用ドリルの外観

鉄工用ドリルの外観

X型シンニング

X型シンニング

鉄工用ドリルの寸法図

鉄工用ドリルの寸法図

型番リスト

表示件数
型番
SDXJP10.2

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
10.2
98
133
10.2
-0.027~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,416
( 3,758 )
3日目

詳細情報

基本情報

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルのブリスターパック包装品。
【特長】
・JIS規格に相当する標準的なドリル。
【用途】
・シンニング付で食いつきが良い。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工用ドリル(シンニング付き) SDXJP9/10/11/12の型番SDXJP10.2のページです。 型番SDXJP10.2に関する仕様情報を記載しております。
鉄工用ドリル(シンニング付き) SDXJP9/10/11/12のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
壁の穴あけ用
4
満足度:4.0
壁に下穴をあけるのに使用しています。 安価なので、キレが悪くなったらすぐに交換します。
0人が参考にしています。
鋼材穴加工
5
満足度:5.0
サイズが豊富で選定しやすく 短納期で手配できるので助かります。
0人が参考にしています。
鋼材に穴をあけるため
4
満足度:4.0
こういうものは、価格と性能は比例するので、作業効率を考えて これからも安心のNACHIを使います。
0人が参考にしています。
配線ボックスのパンチャーの下穴
5
満足度:5.0
配電ボックス等にキャノンコネクター等を取り付ける際に パンチャーを使うため下穴を開ける作業で使用しています。 信頼できる...もっと読む
0人が参考にしています。
鋼材の穴あけ
5
満足度:5.0
切れ味が良いので昔からNACHIのドリル刃を愛用しています。このタイプは先端がXシンニング加工のため食いつきも良く、良く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工用ドリル(シンニング付き) SDXJP9/10/11/12
小径油穴付き超硬ドリル12Dタイプ ADO-MICRO 12D
高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-10D
鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH
超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH
GSDSET10 G コーティングドリル 10 本セット
メーカー不二越オーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)不二越
通常価格3,41615,02118,865 -23,986 -18,183 -8,569
通常出荷日3日目1日目2日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイス超硬超硬超硬超硬ハイス
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング