17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーロープカッター WC-200 WC-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤーロープカッター WC-200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WC-200

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・6mmのワイヤーを片手で切断できます
・ワイヤーロープをはつれずにキレイに切断できます
・はさみと同じ切り方で、切断面が、まっすぐ切れます

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
202
切断能力:ワイヤ(mm)
5
切断能力:ステンレスワイヤ(mm)
4
質量(g)
345
頭部幅(mm)
28
頭部厚(mm)
13
柄幅(mm)
53
先端長(mm)
12
トラスココード
785-3769
JANコード
4952269108125

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト