17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーロープカッター WC-150 WC-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤーロープカッター WC-150

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WC-150

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・持ち運びに便利なワンタッチ開閉ロック機構で、使用時に片手で握るだけで簡単にロックが外れます
・はさみと同じ切り方で、切断面が、まっすぐ切れます

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
167
切断能力:ワイヤ(mm)
4
切断能力:ステンレスワイヤ(mm)
3
質量(g)
215
頭部幅(mm)
27
頭部厚(mm)
11
柄幅(mm)
42
先端長(mm)
9
トラスココード
785-3751
JANコード
4952269108040

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト