17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

偏芯ニューパワーペンチ

通常単価(税別)
2,756
税込単価
3,032
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

偏芯テコ採用で切断力30%UP!VVF3芯線が切れる刃形状。

型番:

PW-103DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW-103DGの仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
2
銅線切断能力(mm)
3.6
VA線(VVF)切断能力(mm)
1.6×3
ばね
なし
より線切断能力(mm)
8
ステンレス切断能力(mm)
2
JANコード
4952269110531
トラスココード
785-1791
全長(mm)
190
ヘッド幅(mm)
25
グリップ幅(mm)
52
重量(g)
275
軟鉄線切断能力(mm)
2.6
頭部厚(mm)
13
先端長(mm)
33

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • VA線(VVF)切断能力(mm)

  • より線切断能力(mm)

  • ステンレス切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PW-103DG

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

VA線(VVF)切断能力

(mm)

より線切断能力

(mm)

ステンレス切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

ヘッド幅

(mm)

グリップ幅

(mm)

重量

(g)

軟鉄線切断能力

(mm)

頭部厚

(mm)

先端長

(mm)

最小発注数量
200
2
3.6
1.6×3
8
2
4952269110531
785-1791
190
25
52
275
2.6
13
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,756
( 3,032 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

偏芯テコ採用で切断力30%UP!VVF3芯線が切れる刃形状。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏芯ニューパワーペンチの型番PW-103DGのページです。 型番PW-103DGに関する仕様情報を記載しております。
偏芯ニューパワーペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏芯ニューパワーペンチ
偏芯パワー 万能ペンチ
ペンチ 高精度刃仕上げ
ペンチセット3種
強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225
スタンダードペンチ 1800-175・1800-200
メーカーツノダツノダKEIBAボッシュクニペックスフジ矢
通常価格2,7564,7983,4808,9455,660 -3,712
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目2日目1日目1日目
ばねなしなしなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング