17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライトニッパー MNK-125

ライトニッパー

通常単価(税別)
2,480
税込単価
2,728
通常出荷日:1日目

電子機器の組み立てやメンテナンスに

  • 呼び寸法
    125
  • 銅線切断能力 (mm)
    2
  • より線切断能力 (mm)
    2
  • ばね
    あり
  • ステンレス切断能力 (mm)
    0.9
  • JANコード
    4952269401318
  • トラスココード
    828-3574
  • 全長 (mm)
    129
  • 持ち手長さ (mm)
    50
  • 重量 (g)
    65
  • 軟鉄線切断能力 (mm)
    1.6
  • 頭部幅 (mm)
    13
  • 頭部厚 (mm)
    7
  • 先端長 (mm)
    15

型番:

MNK-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MNK-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
銅線切断能力(mm)
2
より線切断能力(mm)
2
ばね
あり
ステンレス切断能力(mm)
0.9
JANコード
4952269401318
トラスココード
828-3574
全長(mm)
129
持ち手長さ(mm)
50
重量(g)
65
軟鉄線切断能力(mm)
1.6
頭部幅(mm)
13
頭部厚(mm)
7
先端長(mm)
15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MNK-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480
( 2,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

電子機器の組み立てやメンテナンスに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトニッパーの型番MNK-125のページです。 型番MNK-125に関する仕様情報を記載しております。
ライトニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトニッパー
スタンダード ステンレスニッパー
ニッパー N-23
ニッパー N-12
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
メーカーツノダツノダホーザンホーザンエスコエスコ
通常価格2,4805,4503,9902,8304,7314,660
通常出荷日1日目1日目3日目2日目1日目1日目
呼び寸法125125125150200200
銅線切断能力(mm)21.21.63.2Ф3.5(軟銅線)Ф3.5(軟銅線)
より線切断能力(mm)21.25----
ばねありなしありなしありあり
ステンレス切断能力(mm)0.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング