17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニ先細ラジオペンチ

通常単価(税別)
3,262
税込単価
3,588
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

先端が細長くなっているため、狭く入り組んだ場所での作業に使用でき、くわえ部で挟んだ時に溝が食い込むため...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4952269401066
  • トラスココード
    828-3579
  • 全長 (mm)
    142
  • 持ち手幅 (mm)
    50
  • 重量 (g)
    70
  • 銅線切断能力 (mm)
    2
  • より線切断能力 (mm2)
    3.5
  • ステンレス切断能力 (mm)
    Φ1.2
  • 軟鉄線切断能力 (mm)
    1.6
  • 頭部幅 (mm)
    13
  • 頭部厚 (mm)
    8
  • 先端長 (mm)
    42

型番:

RN-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RN-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
ばね
あり
JANコード
4952269401066
トラスココード
828-3579
全長(mm)
142
持ち手幅(mm)
50
重量(g)
70
銅線切断能力(mm)
2
より線切断能力(mm2)
3.5
ステンレス切断能力(mm)
Φ1.2
軟鉄線切断能力(mm)
1.6
頭部幅(mm)
13
頭部厚(mm)
8
先端長(mm)
42

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RN-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,262
( 3,588 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

先端が細長くなっているため、狭く入り組んだ場所での作業に使用でき、くわえ部で挟んだ時に溝が食い込むため強い力で作業できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ先細ラジオペンチの型番RN-125のページです。 型番RN-125に関する仕様情報を記載しております。
ミニ先細ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ先細ラジオペンチ
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)
先曲リードペンチ
平口リードペンチ
先細リードペンチ
メーカーツノダKEIBAKEIBAスリーピークス技研KEIBAスリーピークス技研
通常価格3,2623,4013,6282,5524,0302,662
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法125150150150125150
ばねありありありありありあり
JANコード4952269401066-----
トラスココード828-3579-----
全長(mm)142-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング