17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04

通常単価(税別)
5,009
税込単価
5,510
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造。指が入らない所の部品の取り付けに便利。

  • 呼び寸法
    150
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4952269110258
  • トラスココード
    785-2819
  • 全長 (mm)
    154
  • ヘッド幅 (mm)
    12
  • グリップ長さ (mm)
    52
  • 重量 (g)
    75
  • 軟鉄線切断能力 (mm)
    0.8
  • 頭部厚 (mm)
    7
  • 先端長 (mm)
    48

型番:

TM-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-04の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
1.2
ばね
あり
JANコード
4952269110258
トラスココード
785-2819
全長(mm)
154
ヘッド幅(mm)
12
グリップ長さ(mm)
52
重量(g)
75
軟鉄線切断能力(mm)
0.8
頭部厚(mm)
7
先端長(mm)
48

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TM-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,009
( 5,510 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造。指が入らない所の部品の取り付けに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04の型番TM-04のページです。 型番TM-04に関する仕様情報を記載しております。
Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04
Trinityラジオペンチ(溝付) TM-03
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)
Trinity先細ラジオペンチ(溝無)
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
ラジオペンチ P-22
メーカーツノダツノダツノダツノダフジ矢ホーザン
通常価格5,0093,6904,3374,7634,2413,150
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
呼び寸法150125150150150150
銅線切断能力(mm)1.21.21.21.22.62.6
ばねありありありありありなし
JANコード4952269110258495226911024149522691102654952269110272--
トラスココード785-2819785-2801785-2827785-2835--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング