ツール用品技術窓口

FIT(F型) ペンチ バネ付

通常単価(税別)
2,0541,992
税込単価
2,2592,191
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

手の平にピッタリフィット!板材や線材の加工に最適。・皮むき用刃穴付です。(φ1.2)・CRAFTTOO...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • ばね
    あり
  • より線切断能力 (mm)
    2
  • ステンレス切断能力 (mm)
    0.8
  • JANコード
    4952269101096
  • トラスココード
    828-3537
  • 全長 (mm)
    140
  • ヘッド幅 (mm)
    17
  • グリップ幅 (mm)
    42
  • 重量 (g)
    110
  • アルミワイヤー切断能力 (mm)
    4
  • カラーワイヤー(軟鉄線)切断能力 (mm)
    1.8
  • 頭部厚 (mm)
    10
  • 先端長 (mm)
    26

型番:

FPH-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPH-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
鉄線切断能力(mm)
1
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
あり
より線切断能力(mm)
2
ステンレス切断能力(mm)
0.8
JANコード
4952269101096
トラスココード
828-3537
全長(mm)
140
ヘッド幅(mm)
17
グリップ幅(mm)
42
重量(g)
110
アルミワイヤー切断能力(mm)
4
カラーワイヤー(軟鉄線)切断能力(mm)
1.8
頭部厚(mm)
10
先端長(mm)
26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FPH-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,0541,992
( 2,191 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手の平にピッタリフィット!板材や線材の加工に最適。
・皮むき用刃穴付です。
(φ1.2)
・CRAFTTOOLSFITペンチバネ付
・機械構造用炭素鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FIT(F型) ペンチ バネ付の型番FPH-125のページです。 型番FPH-125に関する仕様情報を記載しております。
FIT(F型) ペンチ バネ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FIT(F型) ペンチ バネ付
偏芯パワー 万能ペンチ
ステンレス ペンチ
ペンチセット3種
200mm ペンチ(チタン合金製)
ミニマイクロ ペンチ 115mm
メーカーツノダツノダツノダボッシュエスコM&M
通常価格2,0544,7984,5238,94561,2381,138
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目2日目2日目5日目
呼び寸法125200175ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160200115
鉄線切断能力(mm)12.2-2.31.60.8
銅線切断能力(mm)2.642ペンチ、ニッパー:2.0、ラジオペンチ:1.61.8-
ばねありなしなしなしなしあり
より線切断能力(mm)282---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング