ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ |
|
TONE T形ヘキサゴンレンチ THT |
|
ミトロイ T形ホローレンチ(パワータイプ)ボールポイント |
|
ミトロイ T型ホローレンチ 本体+差替式ビット |

【特長】・素早い回転式で強力な締め付けを実現!先端が長く深い所の作業も楽にできます。・パイプが本体に固...
詳細を確認高トルク・耐久性・耐摩耗性を極めた最高の品質をお届けします。
正六角形の穴を持つボルトなどを締め付け、または緩めるための工具です。主に自動車、産業機械などから自転車、家具などに使用されています。
特長

使用鋼材:特殊合金鋼(Va・SNCM)
性能を高めるために特別注文による最高品質の合金鋼を使用しています。
熱処理:焼入硬度HRC57~61(平径8mm以上はHRC53~55)
完全無酸素化脱炭補正焼入方式を採用。全体が均一で硬く、しかも高い靭性を持つことができました。
表面処理:表面硬度HV960以上(HRC69以上)
表面に硬質クロムメッキを施す事で長期間に渡り、錆に強く、高い耐摩耗性を発揮します。
六角加工(本締め用)

六角棒レンチ適合表

仕様
| 型番 | A 六角径 (mm) | B×C 全長×ハンドル (mm) | D ビット(可動部)長さ (mm) | 重量 (g) | 保証トルク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N・m | kgf・cm | |||||
| TL-3.0 | 3.0 | 206×90 | 67 | 75 | 6.6 | 67.3 |
| TL-4.0 | 4.0 | 227×105 | 79 | 165 | 16 | 163 |
| TL-5.0 | 5.0 | 248×125 | 89 | 230 | 30 | 306 |
| TL-6.0 | 6.0 | 269×150 | 103 | 300 | 52 | 530 |
| TL-8.0 | 8.0 | 291×175 | 117 | 460 | 120 | 1,224 |
| TL-10.0 | 10.0 | 313×200 | 135 | 665 | 220 | 2,243 |


パイプが本体に固定されていないため、パイプをつかんでハンドルを早く回すことができるので、深い場所のボルトの脱着を素早く行うことが可能で、作業のスピード化が図れます。
【特長】
・素早い回転式で強力な締め付けを実現!先端が長く深い所の作業も楽にできます。
・パイプが本体に固定されていないため、パイプを掴んでハンドルを早く回すことができます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):435円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,570円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):7,176円

WISE(若穂囲製作所)
スーパーボールレンチセット(補強ハンドル付)
4.7通常価格(税別):8,474円

スーパーツール
スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)
4.3通常価格(税別):2,555円~