ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ビットツイスターセット

ビットツイスターセット 11733
通常単価(税別)
9,943
税込単価
10,937
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。

型番:

11733
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11733の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 13
JANコード
4712818937695
セット内容
ツイスターハンドル(1/4"HEX)、ソケットビット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・5・6mm、ポジドライブビット#1・2・3mm、ヘックスビット3・4・5mm、ヘクスローブビットTX15・20・25、ロングプラスビット#1・2・3、ロングマイナスビット4・5・6mm、専用スチールケース(235×110×40mm)
特長
ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。

型番リスト

表示件数
型番
11733
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,943
( 10,937 )
2日目

詳細情報

基本情報

通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットツイスターセットの型番11733のページです。 型番11733に関する仕様情報を記載しております。
ビットツイスターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットツイスターセット
3/8 SQソケットレンチセット 12723
ボルテックスソケットセット 20675
1/4 SQソケットレンチセット 11724
1/4 SQソケットレンチセット 11621
1/2 SQディープインパクトソケットセット 23296
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格9,9439,7809,6899,27110,16810,763
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 9/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 911/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27
JANコード471281893769547128189335054712818951462471281893129747128189311814712818957099
セット内容ツイスターハンドル(1/4"HEX)、ソケットビット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・5・6mm、ポジドライブビット#1・2・3mm、ヘックスビット3・4・5mm、ヘクスローブビットTX15・20・25、ロングプラスビット#1・2・3、ロングマイナスビット4・5・6mm、専用スチールケース(235×110×40mm)ソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm、ディープソケット:10・12・13・14・15・17・19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・150mm、ブローモールドケースボルテックスソケット(ミリ):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ボルテックスソケット(インチ):3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4″、ソケットアダプター:1/4・3/8SQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー、ケースソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、ディープソケット:6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー:75・150mm、ブローモールドケースソケット:3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2、ディープソケット:1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー:75・150mm、ブローモールドケースディープインパクトソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27、ケース
特長ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング