17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4 HEXビットセット 21005 21005

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1/4 HEXビットセット 21005

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

21005

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

プラスビット、マイナスビット、ヘックスビット、ヘクスローブビット、イジリ止めヘクスローブビット、ビットホルダーが入ったビットセットです。

【特長】
・1/4″HEXビットセット

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4.5 ~ 6.5
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
4 ~ 8
先端サイズ・トルクス
T10 / TX10 / T15 / TX15 / T20 / TX20 / T25 / TX25 / T27 / TX27 / T30 / TX30 / T40 / TX40 / T50 / TX50
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4712818951523
セット内容
プラスビット(#1・2・3)×各2ヶ、マイナスビット(4.5・5.5・6.5mm)、ヘックスビット(4・5・6・8mm)、ヘクスローブビット(T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T50)、イジリ止めヘクスローブビット(TX10・TX15・TX20・TX25・TX27・TX30・TX40・TX50)、ビットホルダー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト