ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

1/2 SQディープインパクトソケットセット 23296

通常単価(税別)
10,763
税込単価
11,839
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・差込角1/2"SQのコストパフォーマンスに優れたディープインパクトソケットのセットです

型番:

23296
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23296の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 27
全長(L寸法)(mm)
78 ~ 78.5
JANコード
4712818957099
セット内容
ディープインパクトソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27、ケース
注意事項
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
23296
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,763
( 11,839 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角1/2"SQのコストパフォーマンスに優れたディープインパクトソケットのセットです

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ケース付き
  • セット内容:10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27mm
  • ピン・リングは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 SQディープインパクトソケットセット 23296の型番23296のページです。 型番23296に関する仕様情報を記載しております。
1/2 SQディープインパクトソケットセット 23296のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 SQディープインパクトソケットセット 23296
3/8 SQソケットレンチセット 12723
3/8 SQソケットレンチセット 12719
ボルテックスソケットセット 20675
3/4 DRインパクトソケットセット
1/4 SQソケットレンチセット 11724
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格10,7639,1819,8009,68911,9208,954
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 2710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 9/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/829 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 3810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
全長(L寸法)(mm)78 / 78.525 / 26 / 64 / 28.525 / 26 / 28.532 / 3357 / 51 / 53-
JANコード471281895709947128189335054712818933468471281895146247128189592224712818931297
セット内容ディープインパクトソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27、ケースソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm、ディープソケット:10・12・13・14・15・17・19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・150mm、ブローモールドケースソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・20・21・22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー:75・150・300mm、ユニバーサルジョイント、ブローモールドケースボルテックスソケット(ミリ):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ボルテックスソケット(インチ):3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4″、ソケットアダプター:1/4・3/8SQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー、ケースインパクトソケット:26・27・29・30・32・35・36・38mm、ケースソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、ディープソケット:6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー:75・150mm、ブローモールドケース
注意事項ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。-----

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング