17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超ロングコンビネーションレンチ

通常単価(税別)
8001,500
税込単価
8801,650
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストパフォーマンスに優れた、超ロングコンビネーションレンチ。【特長】・ミラー仕上げ。・メガネ部オフセ...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 単品・セット区分
    単品
  • 特長
    コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。美しいミラーメッキ仕上げ。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

超ロングコンビネーションレンチの外形図と寸法

超ロングコンビネーションレンチの外形写真(型番:30519参照)

超ロングコンビネーションレンチの外形写真(型番:30519参照)

外形図

外形図

側面図

側面図

品番
サイズL
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
質量
(g)
3051010mm18823165.07.052
3051111mm20625175.07.566
3051212mm22427195.58.082
3051313mm24229206.08.5104
3051414mm26032226.59.0126
3051515mm27833237.09.0140
3051616mm29635257.010.0162
3051717mm31338267.011.0190
3051818mm33240278.011.5234
3051919mm34842298.512.5264

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

最小発注数量
188
10
4712818991260
1個
242
13
4712818991291
1個
313
17
4712818991338
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れた、超ロングコンビネーションレンチ。
【特長】
・ミラー仕上げ。
・メガネ部オフセット15°。
・10パターンのサイズで展開。
【用途】
・手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングコンビネーションレンチのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
奥まったところへのアプローチや、トルクをかけたい時に丁度良い長さで使いやすい。
0人が参考にしています。
自動車・オートバイの整備の他
5
満足度:5.0
コンビネーションレンチでこの長さはあまりないので貴重です。スパナ側に関してはここまでの長さが必要な場面は少ないのですが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングコンビネーションレンチ
超ロングめがねレンチ(15°タイプ)
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
両口フレアナットレンチ
[オフセット型]片口メガネレンチEA613ND
45°×6°ロングめがねレンチ
メーカーシグネットトラスコ中山シグネットHAZETエスコKTC(京都機械工具)
通常価格800-2,189 -6,6706,669 -2,170 -1,687 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目
種類コンビネーション両口めがねコンビネーション両口スパナ片口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)151515157545×6
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング