17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リバーシブルギアレンチ

通常単価(税別)
2,3002,525
税込単価
2,5302,778
通常出荷日:4日目

【特長】・サテンメッキ仕上げ。・72ギア(9mm以下は60ギア)。・正逆切替えレバー付き。・キャップス...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 単品・セット区分
    単品
  • 仕様
    サテンメッキ仕上げ
  • 特長
    切替レバー付きなので長いボルトの締付けの際でも、レンチを抜き取るわずらわしさがありません。
  • 注意事項
    ギアレンチ用アダプターは使用できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

リバーシブルギアレンチの外形図と寸法

リバーシブルギアレンチのイメージ写真(型番:34617参照)

リバーシブルギアレンチのイメージ写真(型番:34617参照)

外形図

外形図

側面図 ※メガネ部のオフセットは15度。

側面図
※メガネ部のオフセットは15度。

品番
サイズL
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
346088mm14017.018.05.06.5
346099mm14917.820.05.27.2
3461010mm15919.823.05.77.7
3461111mm16521.625.06.38.2
3461212mm17123.027.06.78.6
3461313mm17825.028.07.08.6
3461414mm19026.332.07.59.4
3461515mm19928.433.08.09.9
3461616mm20830.035.08.010.3
3461717mm22531.838.09.010.7
3461818mm23633.239.09.011.2
3461919mm24834.042.09.511.2
3462222mm29139.046.09.613.0
3462424mm33345.552.510.614.5

この商品の特長について

切替レバー付きなので長いボルトの締付けの際でも、レンチを抜き取るわずらわしさがない。

切替レバー付きなので長いボルトの締付けの際でも、レンチを抜き取るわずらわしさがない。

キャップストップリングが付いているのでボルトの途中のナットを締める際にもレンチはすべり落ちない。

キャップストップリングが付いているのでボルトの途中のナットを締める際にもレンチはすべり落ちない。

この商品の使用上の注意

  • キャップストップリング部は透明になっておりますが、実際は黒です。(取り外し等不可)
  • ギアレンチ用アダプターは使用できません。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

最小発注数量
159
10
4712818995541
1個
172
12
4712818995565
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
4日目
2,525
( 2,778 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サテンメッキ仕上げ。
・72ギア(9mm以下は60ギア)。
・正逆切替えレバー付き。
・キャップストップリングが付いてボルトの途中のナットを締める際に滑り落ちしない。
・メガネ部のオフセットは15°。
【用途】
・狭い場所での作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リバーシブルギアレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リバーシブルギアレンチ
45°×6°ロングめがねレンチ
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305
超ロングコンビネーションレンチ
両口フレアナットレンチ
フレックスメガネラチェット
メーカーシグネットKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)シグネットHAZETSK-11
通常価格2,300-1,687 -16,698800 -6,669 -2,573 -
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類コンビネーション両口めがね両口スパナコンビネーション両口スパナ両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)1545×625151515
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング