17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メガネギアレンチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メガネギアレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

34502

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ミラー仕上げ。
・72ギア(9mm以下は60ギア)。
・スパナの使用頻度が少ない方におすすめ。

指定中の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
130
二面幅寸法(mm)
8×9
単品・セット区分
単品
ギア数
-
JANコード
4712818995282
仕様
ミラー仕上げ、72ギア(9mm以下は60ギア)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト