17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタビーコンビネーションレンチセット(7本組)

通常単価(税別)
6,749
税込単価
7,424
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。【特長】・ミラー仕上げ。・メガネ部オ...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 仕様
    ミラー仕上げ
  • 特長
    壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。

型番:

30377
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ホルダー付き
  • セット内容:10・11・12・13・14・17・19mm

30377の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
94 ~ 137
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
10 ~ 19
二面幅寸法(インチ)
-
単品・セット区分
セット品
JANコード
4712818991116
仕様
ミラー仕上げ
特長
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容/付属品
コンビネーションレンチ(mm):10・11・12・13・14・17・19

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 二面幅寸法(インチ)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
30377

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

二面幅寸法

(インチ)

JANコード

セット内容/付属品

最小発注数量
94 ~ 137
10 ~ 19
-
4712818991116
コンビネーションレンチ(mm):10・11・12・13・14・17・19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,749
( 7,424 )
2日目

詳細情報

基本情報

手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。

【特長】
・ミラー仕上げ。
・メガネ部オフセット15°。
・手のひらサイズのコンパクトなショートタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビーコンビネーションレンチセット(7本組)の型番30377のページです。 型番30377に関する仕様情報を記載しております。
スタビーコンビネーションレンチセット(7本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビーコンビネーションレンチセット(7本組)
ミニスパナセット(6本組)
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305
シャーボルト用片口めがねレンチ(しの付)
メーカーシグネットSK-11シグネットシグネットKTC(京都機械工具)スーパーツール
通常価格6,7492,4506,6709,27816,6985,210
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
種類コンビネーション両口スパナコンビネーションコンビネーション両口スパナ片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)1515 / 7515152570
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品単品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング