ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE ラチェットめがねレンチ |
|
KTC(京都機械工具) ラチェットコンビネーションレンチ |
|
KTC(京都機械工具) ラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ) |
|
シグネット リバーシブルギアレンチ |
|
エンジニア ミニスパナセット TS-04 |

ギアレンチの外形写真(型番:34214参照)

外形図

側面図
| 品番 | サイズ_x000D_ | 全長(mm) |
|---|---|---|
| 34205 | 5.5mm | 125 |
| 34206 | 6mm | 125 |
| 34207 | 7mm | 133 |
| 34208 | 8mm | 140 |
| 34209 | 9mm | 149 |
| 34210 | 10mm | 159 |
| 34211 | 11mm | 165 |
| 34212 | 12mm | 172 |
| 34213 | 13mm | 178 |
| 34214 | 14mm | 191 |
| 34215 | 15mm | 200 |
| 34216 | 16mm | 208 |
| 34217 | 17mm | 226 |
| 34218 | 18mm | 237 |
| 34219 | 19mm | 248 |
| 34221 | 21mm | 292 |
| 34222 | 22mm | 292 |
| 34224 | 24mm | 333 |
| 34227 | 27mm | 359 |
| 34228 | 30mm | 402 |
| 34229 | 32mm | 425 |
| 38736 | 36mm | 500 |
| 38741 | 41mm | 575 |
| 38746 | 46mm | 645 |
| 34101 | 1/4" | 125 |
| 34102 | 5/16" | 140 |
| 34098 | 11/32" | 149 |
72山(9mm以下・11/32"以下は60ギア)のラチェット機能を持ちながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアしているので、コンビネーションレンチと同様に規格トルクにて締めることが可能。(※固着したボルトやナットを緩めることはできません。)
また、サイズ・形状のラインアップも豊富で、作業に合わせてチョイスすることが可能。

面接触なので、相手を傷つけることなく、確実にすばやく作業が可能。

送り角度が5°なので、 狭い場所での作業に最適。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,300円 ( 2,530円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,277円 ( 6,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,075円 ( 13,283円 ) | 2日目 |
14,331円 ( 15,764円 ) | 3日目 |
20,553円 ( 22,608円 ) | 3日目 |
【特長】
・メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。
・耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。(9mm以下・11/32"以下・36mm以上は60ギア)。
・美しいミラーメッキ仕上げです。
・ラチェット機能を持ちながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアします。
・コンビネーションレンチと同様に規格トルクにて締めることが可能です。
・サイズ・形状のラインアップも豊富で、作業に合わせてチョイス可能です。
【用途】
・面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。
・送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適。



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

トップ工業
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
5通常価格(税別):644円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,937円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~