17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油ボア防寒 No.490 NO490-M
  • NO490-M、NO490-L、NO490-LL
  • 耐油ボア防寒 No.490

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐油ボア防寒 No.490

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO490-M

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

裏起毛タイプで耐油性に優れた塩化ビニール製オールコート裏布付き防寒手袋。
【特長】
・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れている。
・手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めている。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏布は縫い合わせのない、独自のシームレス編み。
・裏布には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・屋外や冷凍庫など寒い場所での清掃作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
M
ブルー
トラスココード
409-2562
手のひら周り(cm)
23.5
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
8
質量(g)
230
厚み(mm)
約3.7
樹脂部
塩化ビニール
繊維部
アクリル・綿・その他

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト