17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

裏起毛透湿防水手袋 防寒テムレス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

裏起毛透湿防水手袋 防寒テムレス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0404-87-19-01

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

裏起毛タイプのポリウレタン製オールコート防寒手袋。
【特長】
・ポリウレタンを採用し軽量化を実現、高い作業性を発揮。-60℃の低温下でも柔軟性を保つ。
・高い保温性、手袋内部に起毛させたパイル地を採用。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。水を通さず湿気は逃がす、ムレにくい透湿防水機能。汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減。
【用途】
・低温下でも柔軟性を保つため、除雪作業、寒い季節の屋外作業や冷蔵室内などの低温下での作業に。
・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、建築・設備メンテナンス業などに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
ロング
サイズ
M
ブルー
タイプ
282
TGKコード
0404871901
JANコード
4901792013000
トラスココード
395-1391
厚さ(mm)
3.1
手のひら周り(cm)
21.5
全長(cm)
27

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト