17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 S-TEX GP-1 (蛍光色)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐切創手袋 S-TEX GP-1 (蛍光色)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-TEXGP-1-L

2023年02月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ステンレスワイヤー混合糸を採用し、手のひらに天然ゴムをコーティングした耐切創手袋。
【特長】
・ごく細いステンレスワイヤー糸とポリエステル繊維の混合糸を採用。耐切創強度とやわらかさに優れる。
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。手首部分までカバー。
・繊維部分は視認性の高い蛍光色を採用。編み目が細かく縫い合わせのない、10ゲージ・シームレス編み。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用した作業用手袋。
・EN388 Cut Resistant Test : Level 4
【用途】
・清掃・サービス業、運輸業、機械工業、建材関連業、や板金・薄板ガラス加工、廃棄物の取り扱いなど。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
ニトリルゴム
仕様
ゴム張り
サイズ
L
ブラック
JANコード
4901792015936
トラスココード
395-1375
手のひら周り(cm)
21.5
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
8
質量(g)
110
材質1
繊維部:ポリエステル、天然ゴム、その他

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト