ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

3/8 SQヘクスローブソケットセット 12835

通常単価(税別)
9,7809,181
税込単価
10,75810,099
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセットです。

型番:

12835
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12835の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / T10 / E11 / E12 / E14 / T15 / E16 / E18 / E20 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
JANコード
4712818933635
セット内容
ヘクスローブビットソケット:T10・15・20・25・27・30・40・45・50・55・60、ヘクスローブソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ヘクスローブレンチ:E6×E8・E10×E12・E14×E18・E20×E24、1/4HEXいじり止めヘクスローブビット:TX10・15・20・25・27・30・40、ビットアダプター:1/4HEX×3/8SQ、ブローモールドケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
12835
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7809,181
( 10,099 )
2日目

詳細情報

基本情報

E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセットです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブローモールドケース入り
  • セット内容:ヘクスローブビットソケット:T10・15・20・25・27・30・40・45・50・55・60、ヘクスローブソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ヘクスローブレンチ:E6×E8・E10×E12・E14×E18・E20×E24、1/4”HEXいじり止めヘクスローブビット:TX10・15・20・25・27・30・40、ビットアダプター:1/4”HEX×3/8”SQ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8 SQヘクスローブソケットセット 12835の型番12835のページです。 型番12835に関する仕様情報を記載しております。
3/8 SQヘクスローブソケットセット 12835のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8 SQヘクスローブソケットセット 12835
3/4 DRインパクトソケットセット
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
ソケットレンチセット W-512
(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DH
ソケットレンチセット750MS
メーカーシグネットシグネットエスコホーザンエスコTONE
通常価格9,78011,92022,12612,68110,92019,701
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目5日目
用途手作業用インパクト用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状特殊6角6角/ジョイント類6角6角6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / E11 / E12 / E14 / E16 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E18 / E2029 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 3810 / 11 / 12 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/41/43/8 / 1/41/21/2
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング