ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/2 SQユニバーサルジョイント 13509

通常単価(税別)
1,278円
税込単価
1,406円
通常出荷日:4日目

入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイントです。

型番:

13509
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13509の仕様・寸法情報

用途
手作業用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
72
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
差込部外径(mm)
25
JANコード
4712818935004

型番リスト

表示件数
型番
13509
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278円
( 1,406円 )
4日目

詳細情報

基本情報

入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイントです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 SQユニバーサルジョイント 13509の型番13509のページです。 型番13509に関する仕様情報を記載しております。
1/2 SQユニバーサルジョイント 13509のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 SQユニバーサルジョイント 13509
1/4 SQユニバーサルジョイント 11545
1/4 SQユニバーサルジョイント 11509
1/2 SQプラグソケット 13220
3/8 SQユニバーサルジョイント 12509
3/8 SQユニバーサルジョイント 12545
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格1,278円1,461円1,206円1,170円1,206円1,945円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/41/41/23/83/8
全長(L寸法)(mm)724840645167
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント
差込部外径(mm)251414211920

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました