ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三角形穴つき60°ポジ11°TPMT2204ZERD4

三角形穴つき60°ポジ11°TPMT2204ZERD4 TPMT2204ZERD4-T313W
通常単価(税別)
1,979
税込単価
2,177
通常出荷日:1日目

タンガロイ 三角形穴つき60°ポジ11°インサート【仕様】・形状:T(60°三角形)・溝・穴:T(穴あ...

詳細を確認

型番:

TPMT2204ZERD4-T313W
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPMT2204ZERD4-T313Wの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
T(正三角形)
逃げ角
P(11°)
材種
T313W
用途
外径・内径

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
TPMT2204ZERD4-T313W
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,979
( 2,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ 三角形穴つき60°ポジ11°インサート
【仕様】
・形状:T(60°三角形)
・溝・穴:T(穴あり)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角形穴つき60°ポジ11°TPMT2204ZERD4の型番TPMT2204ZERD4-T313Wのページです。 型番TPMT2204ZERD4-T313Wに関する仕様情報を記載しております。
三角形穴つき60°ポジ11°TPMT2204ZERD4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角形穴つき60°ポジ11°TPMT2204ZERD4
三角形穴つき60°ポジ11°TPMT1603ZERD4
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル TUD5600 インサート
TACミル DPD24インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,9791,382820 -2,329 -1,667 -15,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)A(85°平行四辺形)E(75°ひし形)S(正方形)その他
逃げ角P(11°)P(11°)その他N(0°)D(15°)D(15°)
材種T313WT313WAH725AH120GH330DX140
用途外径・内径外径・内径----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト