ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三角形穴つき60°ポジ11°TPMT1603ZERD4

三角形穴つき60°ポジ11°TPMT1603ZERD4 TPMT1603ZERD4-T313W
通常単価(税別)
1,382
税込単価
1,520
通常出荷日:1日目

【仕様】・形状:三角形穴つき60°・すくい角:ポジ11°【用途】・被削材:鋼・用途:外径、内径

詳細を確認

型番:

TPMT1603ZERD4-T313W
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPMT1603ZERD4-T313Wの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
T(正三角形)
逃げ角
P(11°)
被削材
材種
T313W
用途
外径・内径
トラスココード
707-0578

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
TPMT1603ZERD4-T313W
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,382
( 1,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:三角形穴つき60°
・すくい角:ポジ11°
【用途】
・被削材:鋼
・用途:外径、内径

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角形穴つき60°ポジ11°TPMT1603ZERD4の型番TPMT1603ZERD4-T313Wのページです。 型番TPMT1603ZERD4-T313Wに関する仕様情報を記載しております。
三角形穴つき60°ポジ11°TPMT1603ZERD4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角形穴つき60°ポジ11°TPMT1603ZERD4
三角形穴つき60°ポジ11°TPMT2204ZERD4
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
TACミル DPD24インサート
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル TUD5600 インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,3821,979820 -15,600 -2,329 -1,667 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)A(85°平行四辺形)その他E(75°ひし形)S(正方形)
逃げ角P(11°)P(11°)その他D(15°)N(0°)D(15°)
被削材-鋼 / 難削材非鉄金属鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
材種T313WT313WAH725DX140AH120GH330
用途外径・内径外径・内径----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング