17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ケミスターパーム No.540

耐切創手袋 ケミスターパーム No.540

通常単価(税別)
1,6771,934
税込単価
1,8452,127
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高強度ポリエチレン糸で編み上げた、耐切創性手のひらスベリ止め手袋【特長】・高強度ポリエチレン糸を採用し...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐切創で低発塵性のある高強度ポリエチレン糸使用手袋

スベリ止めをコーティングした手袋

スベリ止めをコーティングした手袋

手にフィットするのでバリやエッヂの効いたワークの取り扱いに便利

手にフィットするのでバリやエッヂの効いたワークの取り扱いに便利

切創強度レベル2を実現する高強度ポリエチレン糸

・ヨーロッパ(EU)にて制定されているCE規格の中の、安全保護具の機械的物性試験方法。この規格では、切創・磨耗・引裂・突刺の4項目の試験が規定されている。 ・CE EN388(※)の試験方法に準拠し、レベル「1」〜「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れる。

・ヨーロッパ(EU)にて制定されているCE規格の中の、安全保護具の機械的物性試験方法。この規格では、切創・磨耗・引裂・突刺の4項目の試験が規定されている。
・CE EN388(※)の試験方法に準拠し、レベル「1」〜「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れる。

高強度ポリエチレン糸を採用し、耐切創レベル2を実現。

高強度ポリエチレン糸を採用し、耐切創レベル2を実現。

※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

糸くずやホコリの発生を抑える長繊維

使用されている長繊維

使用されている長繊維


最初から最後まで、途切れのない長い1本の糸を撚りあわせてできている。糸が長い分、抜けにくい。

短繊維

短繊維


細く短い繊維の糸を撚りあわせ1本の糸を作る。糸が短い分抜けやすい。

この商品の使用例について

スベリ止めをコーティングしているため、手のひらでしっかり部品を持てる。

スベリ止めをコーティングしているため、手のひらでしっかり部品を持てる。

ガラスを扱う作業でも手を傷つけない。

ガラスを扱う作業でも手を傷つけない。

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
・洗濯の際、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。ウレタン樹脂の劣化が早まります。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
S
4901792111508
434-3212
17.5
21.5
7.2
40
1双
10
1個
L
4901792054300
298-0410
20
23
7.8
42
1双
10
1個
M
4901792054201
298-0428
19.5
22
7.6
40
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677
( 1,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,892
( 2,081 )
1日目
1,934
( 2,127 )
1日目

詳細情報

基本情報

高強度ポリエチレン糸で編み上げた、耐切創性手のひらスベリ止め手袋
【特長】
・高強度ポリエチレン糸を採用しています。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。縫い合わせのない独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
・EN388 Cut Resistant Test:Level 2
【用途】
・機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業などガラス・金属を扱う作業に
・バリや、エッヂの効いたワークの取り扱いにも

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケミスターパーム No.540のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q全面耐切創対策になっていますか?
A
切れにくい糸で全面を編んでいるので、コーティングのあるなしにかかわらず耐切創対策になっております。
Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ケミスターパーム No.540
耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック No.541
ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋
ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋
耐切創手袋 GP-KV1
耐切創手袋 ケミスターフィット No.520
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,677-1,557 -1,268 -1,610 -1,072 -1,349 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めすべり止めアラミドポリウレタンニトリルゴムポリウレタン
仕様手の平コート手の平コート--ゴム張り-
厚み(mm)1.1--約1.2約1.5約1.1
手袋部超高強度ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング